Sistema de designación para los anillos de fijación

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los anillos de fijación para soportes SNL.

Basic bearing designation system

Ejemplos

FRB 12/360
dondeFRB =
12/360 =

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Serie
FRB
Anillo de fijación para soportes de rodamientos SKF

Test Designation 2
Identificación del tamaño
...Diámetro exterior y ancho del anillo de fijación [mm]
SKF logo