Versiones del soporte

Además de los soportes SNL de diseño estándar, existe una serie de versiones disponibles. Las versiones incluyen soportes fabricados de diferentes materiales, diferentes clases de tolerancia del asiento del rodamiento y modificaciones para aplicaciones especiales.

Material del soporte

Para las aplicaciones en las que se necesita una resistencia adicional, los soportes SNL también están disponibles en fundición de grafito esferoidal.

Tolerancia del asiento del rodamiento

Los soportes SNL pueden suministrarse con diferentes clases de tolerancia del asiento del rodamiento, p. ej., para aplicaciones propensas a presentar vibración, con carga giratoria sobre el aro exterior o para aplicaciones que funcionan a temperaturas elevadas.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Soportes para lubricación con aceite

Los soportes SNL de las series 30, 31 y 32 se pueden utilizar para lubricación con aceite a velocidades relativamente elevadas. Cuando se deben usar para lubricación con aceite, los soportes se modifican para alojar los sellos especiales para aceite. Por ello, los soportes SNL de gran tamaño para lubricación con aceite se suministran junto con los sellos, como una unidad.
SKF logo