Soportes de pie de dos piezas, series SNL 30, 31 y 32

Los soportes de pie SNL de las series 30, 31 y 32 son resistentes y adecuados para condiciones de funcionamiento exigentes. Permiten a los rodamientos incorporados alcanzar su máxima vida útil con menor necesidad de mantenimiento. Existen diferentes versiones de soporte y diseños de sello, lo que prácticamente elimina la necesidad de soportes a medida y permite generar disposiciones de rodamientos rentables.
Tipos de rodamiento
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB

Series de dimensiones de rodamientos

  • 30, 31, 32
  • 22, 23, 40 (para algunos rodamientos)

Gama de diámetros de eje

  • de 115 a 530 mm
  • de 4 7/16 a 19 1/2 pulg.

Combinaciones eje-rodamiento típicas

  • eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
  • eje escalonado con rodamiento montado sobre un asiento cilíndrico

Sellos

  • Laberíntico
  • Para trabajos pesados
  • Sello de aceite

Lubricación

  • Grasa
  • Aceite

Materiales

  • Fundición gris
  • Fundición de grafito esferoidal

Montaje

  • Montaje con cuatro tornillos

Cumplimiento con los estándares

  • ISO 113:2010 (soportes de pie con cuatro tornillos)

Sustituye

  • Series SD, SDD
SKF logo