Soluciones de sellado

Los soportes de pie SNL de las series 30, 31 y 32 están disponibles con diferentes soluciones de sellado estándares.

La tabla 1 ofrece un resumen de las características y la compatibilidad de cada solución de sellado. El siguiente texto ofrece información detallada. Esta información debe utilizarse como orientación y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación.

Sellos laberínticos (TS ..)

Para aplicaciones con altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos (fig. 1). Los anillos laberínticos, montados sobre el eje, forman un sello laberíntico de múltiples etapas con las ranuras del sello del soporte. Un cordón de caucho de silicona hueco, que se suministra con el anillo, mantiene el anillo en posición sobre el eje.

Sellos de taconita con laberinto axial (TK ..)

Para las disposiciones de rodamientos que deban funcionar bajo condiciones extremas de contaminación, como las que se dan en la minería, se recomienda utilizar sellos de taconita (fig. 2), que se pueden llenar de grasa. La grasa mejora el efecto de sellado y aumenta la vida útil de los sellos.
El anillo laberíntico giratorio lleva un sello de anillo en V que actúa contra el anillo laberíntico fijo. Se pueden relubricar a través de una boquilla engrasadora en el anillo laberíntico fijo del sello.
El desplazamiento axial del eje respecto del soporte está limitado a ±2 mm para diámetros de eje hasta 200 mm, y a ±4 mm para diámetros de eje mayores.

Sellos para lubricación con aceite

Los sellos para sistemas de lubricación por circulación de aceite (fig. 3) o baño de aceite requieren un soporte modificado y, por lo tanto, estos soportes se suministran junto con los sellos.
Los sellos de aceite constan de una parte fija, que se ajusta al soporte, y un anillo laberíntico que gira con el eje. El anillo laberíntico se mantiene en su lugar mediante dos cordones de caucho de silicona huecos, que también ayudan a evitar la fuga de aceite (fig. 4).
Los soportes SNL con sellos de aceite se identifican por el sufijo de la designación TURT para los rodamientos de rodillos a rótula y TURA para los rodamientos de rodillos toroidales CARB. El sello en sí mismo se designa como TSD .. U.
Los soportes SNL para ejes en pulgadas también se pueden utilizar para la lubricación con aceite. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Tapas laterales

Los soportes del extremo del eje deben tener una tapa lateral (fig. 5) que encaje en la ranura del sello del soporte.
Las tapas laterales, que están fabricadas con fundición gris, se instalan con un cordón de caucho de silicona hueco que sujeta la tapa en su posición. Las tapas laterales están disponibles en dos versiones, una para lubricación con grasa y una para lubricación con aceite.
Los detalles sobre la longitud admisible del extremo del eje se indican en la tabla 2.
SKF logo