Sellos especiales

Además de la gama estándar de sellos, los soportes SNL de las series 30, 31 y 32 también están disponibles con sellos para grandes movimientos axiales. También existen sellos personalizados para aplicaciones especiales disponibles a pedido.

Sellos para grandes movimientos axiales

Los soportes SNL de gran tamaño están disponibles con sellos que pueden soportar grandes movimientos axiales, un requisito típico de los cilindros secadores y los rodillos de fieltro en máquinas papeleras. Los sellos laberínticos dobles están diseñados para los sistemas de lubricación por circulación de aceite. Los sellos se instalan en un soporte modificado, sufijo de designación TURP, y siempre se suministran junto con el soporte.
Los soportes SNL … TURP son adecuados para rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos de rodillos toroidales CARB de las series de dimensiones 30 y 31, desde el tamaño 3036 al 30/530 y del 3134 al 3196.

Sellos personalizados

Los soportes SNL de las series 30, 31 y 32 pueden equiparse con cualquier tipo de sello que se adapte a las dimensiones de la ranura del sello en el soporte. Las dimensiones correspondientes se indican en la tabla 1 y la tabla 2.
Si se deben usar sellos personalizados, SKF recomienda pedir soportes de la serie SNL .. G. Los soportes de la serie SNL .. G tienen orificios más grandes en la parte anterior y posterior del soporte, y pueden alojar una gama más amplia de diseños de sellos.
SKF logo