Estándares
de las dimensiones

Cuando corresponda, las dimensiones principales cumplen con la norma ISO 113:2010 para los soportes de pie con cuatro tornillos. La norma ISO 113:2010 rige para los soportes con un diámetro de asiento de rodamiento Da ≤ 540 mm.

Intercambiabilidad

Los soportes de pie SNL de la serie 31 son dimensionalmente intercambiables con los soportes SD anteriores.

Los soportes SNL de las series 30 y 32 son dimensionalmente intercambiables con los soportes SD anteriores, excepto para la posición del rodamiento. El descentramiento del centro del rodamiento difiere en comparación con el centro del soporte (dimensión s, en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico).
SKF logo