Características y beneficios

Los soportes de pie SNL de las series 30, 31 y 32 tienen las siguientes características y beneficios:

Soporte rígido

La base del soporte está reforzada con nervios y con material adicional alrededor de los orificios para los tornillos de fijación (fig. 1). Esto elimina prácticamente cualquier deformación de la base y el asiento del rodamiento durante el apriete de los tornillos de fijación.

Buena disipación del calor

El refuerzo central en forma de cruz de la base del soporte (fig. 2) amplía la zona de contacto entre la base del soporte y la superficie de apoyo, lo que mejora el flujo de calor desde el aro exterior del rodamiento hasta la superficie de apoyo.

Tapas y bases marcadas individualmente

La tapa y la base del soporte se emparejan durante su fabricación y no son intercambiables con las tapas y bases de otros soportes. Para evitar cualquier confusión, hay un número de serie único marcado tanto en la tapa como en la base del soporte (fig. 3).

Hoyuelos para fijar los accesorios

Los hoyuelos moldeados en la tapa del soporte indican el lugar donde se pueden montar las boquillas engrasadoras y los sensores de monitoreo de condición para lograr una efectividad máxima (fig. 4).

Montaje simple

Para simplificar el montaje y que la alineación sea más precisa, existen unas líneas marcadas en la base del soporte que indican el centro del asiento del rodamiento y el eje del agujero del soporte. Los hoyuelos indican la posición para los pasadores (fig. 5). Con cada paquete de sellos, se suministran las instrucciones de montaje. Los soportes llevan dos cáncamos en la tapa para una manipulación fácil y segura.
SKF logo