Diseño estándar de soporte

Los soportes de pie SNL de las series 30, 31 y 32, a menudo denominados "soportes de pie SNL de gran tamaño", son soportes de dos piezas que constan de una tapa y una base (fig. 1). Tienen cuatro orificios moldeados en la base para los tornillos de fijación. Los soportes están diseñados basándose en el principio de "bloque modular", que permite una elección más amplia de rodamientos y sellos, así como una gran variedad de combinaciones eje-rodamiento y métodos de lubricación.
SKF logo