Sistema de designación para tapas laterales

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para las tapas laterales para soportes SNLN 30.

Basic bearing designation system

Ejemplos

ASNH 526
dondeASNH =
526 =

ETS 3038
dondeETS =
3038=

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Serie
ASNH
Tapas laterales de plástico para soportes de pie SNLN 30,
del tamaño 3024 al 3032
ETS
Tapas laterales de fundición gris para soportes de pie SNLN 30,
del tamaño 3034 al 3056

Test Designation 2
Identificación del tamaño
524-620
Para los soportes del tamaño 3024 (serie ASNH)
5(00)Para los soportes del tamaño 3026 al 3032 (serie ASNH)
30(00)Para los soportes del tamaño 3034 al 3056 (serie ETS)
(00)Código de tamaño del rodamiento, (00) x 5 = diámetro del agujero del rodamiento [mm]
SKF logo