Sistema de designación para los aros de fijación

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los aros de fijación para soportes SNLN 30.

Basic bearing designation system

Ejemplos


FRB 12/180
dondeFRB =
12/180 =

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Serie
FRB
Aros de fijación para soportes de rodamientos SKF

Test Designation 2
Identificación del tamaño
...Diámetro exterior y ancho del aro de fijación [mm]
SKF logo