Sistema de designación para sellos

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los sellos para soportes SNLN 30.

Basic bearing designation system

Ejemplos

TSN 228 L
dondeTSN =
228 =
L =


TNF 3048
dondeTNF =
3048 =

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Serie
TSN
Sello para soportes de pie SNLN 30
TNF
Sello de taconita para trabajos pesados con laberinto axial para
soportes del tamaño 3034 al 3056

Test Designation 2
Identificación del tamaño
30(00)Para los soportes del tamaño 3024 al 3056,
para rodamientos montados sobre un manguito de fijación
2(00)Para los soportes del tamaño 3024 al 3032,
para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico
30(00)/...Para los soportes del tamaño 3034 al 3056,
para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico

Test Designation 2Tipo de sello
A1)Sello de anillo en V
C1)Sello de fieltro
CB1)Sello de fieltro para temperatura de funcionamiento elevada
L1)Sello de cuatro labios
SSello laberíntico
NB1)Sello de taconita para trabajos pesados con laberinto axial y
sello de anillo en V
NC1)Sello de taconita para trabajos pesados con laberinto axial
ND1)Sello de taconita para trabajos pesados con laberinto radial y
sello de anillo en V
  1. 1)Para los soportes del tamaño 3024 al 3032
SKF logo