Versiones del soporte

Además de los soportes SNLN 30 de diseño estándar, existe una serie de versiones disponibles. Las versiones incluyen soportes fabricados de diferentes materiales, con configuraciones alternativas de orificios para tornillos de fijación, diferentes clases de tolerancia del asiento del rodamiento y modificaciones para aplicaciones especiales.

Material del soporte

Para las aplicaciones en las que se necesita una resistencia adicional, los soportes SNLN 30 también están disponibles en fundición de grafito esferoidal. Estos soportes se suministran con una base sólida, designación SSNLND.

Orificios para los tornillos de fijación

Los soportes de pie SNLN 30 se pueden suministrar con las siguientes configuraciones de orificios para tornillos:
  • cuatro orificios taladrados
    Estas versiones están disponibles para soportes con dos orificios moldeados para tornillos, designación SNLN, y para soportes de fundición de grafito esferoidal con base sólida, designación SSNLD.

    Las dimensiones se indican en la tabla 1. Estos soportes llevan el sufijo de designación /MS2.

  • dos orificios taladrados
    Estas versiones están disponibles para soportes de fundición de grafito esferoidal con base sólida, designación SSNLD.

    Las dimensiones se indican en la tabla 1. Estos soportes llevan el sufijo de designación /MS1.

Tolerancia del asiento del rodamiento

Los soportes SNLN 30 pueden suministrarse con diferentes clases de tolerancia del asiento del rodamiento, p. ej., para aplicaciones propensas a presentar vibración, con carga giratoria sobre el aro exterior o para aplicaciones que funcionan a temperaturas elevadas.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo