Montaje

Los soportes SNLN 30 deben montarse correctamente utilizando las herramientas adecuadas y métodos de montaje mecánico de última generación. Todos los componentes asociados también deben cumplir con ciertos requisitos básicos (→ Especificaciones para ejes y superficies de apoyo de soportes).
Las instrucciones de montaje para cada soporte se proporcionan con el embalaje del sello, excepto para los soportes de tamaños 3024 a 3032 con sellos de la serie TSN 2(00). Las instrucciones de montaje para estas combinaciones de soporte/sello se deben pedir por separado. Para obtener información sobre el montaje de rodamientos, consulte el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF o visite skf.com/mount.

Especificaciones del par

Los tornillos de la tapa deben ajustarse con el valor del par que se detalla en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico. Para obtener más información sobre los tornillos de fijación, consulte la sección Recomendaciones para los tornillos de fijación.

Sujeción o apoyo del soporte

Algunas condiciones de carga pueden requerir la sujeción del soporte a su superficie de apoyo o un tope para soportar cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo del soporte (→ Apoyo adicional del soporte).
Encontrará recomendaciones sobre la posición y el tamaño de los orificios para los pasadores en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico. Los hoyuelos en la base del soporte marcan las posiciones recomendadas.
SKF logo