Información para los pedidos

Para los soportes de pie SNLN 30, cada uno de los artículos siguientes se debe pedir por separado:
  • soporte
  • sellos
  • tapa lateral
  • aros de fijación
  • rodamiento
  • manguito de fijación

Ejemplo de pedido

Dos rodamientos de rodillos a rótula 23024 CCK/W33 montados sobre manguitos de fijación H 3024 requieren dos soportes de pie con sellos de cuatro labios. Un soporte servirá para soportar el rodamiento libre en el extremo del eje. El otro soporte servirá para soportar el rodamiento fijo sobre un eje pasante.
Deberán pedirse los siguientes artículos (además de los rodamientos y los manguitos de fijación):
  • 2 soportes SNLN 3024
  • 2 paquetes de sellos de cuatro labios TSN 3024 (cada paquete contiene dos sellos)
  • 1 tapa lateral ASNH 524-620
  • 2 aros de fijación FRB 12/180
SKF logo