Material del soporte

Los soportes SNLN 30 están fabricados en fundición gris.
Los soportes SNLN 30 se pintan de color negro (RAL 9005) utilizando pintura acrílica/alquídica al agua. La pintura protege el soporte de acuerdo con la norma ISO 12944-2:1998, categoría de corrosividad C2 (esto es, ambientes exteriores con bajo nivel de contaminación, ambientes interiores donde se puede producir condensación). La pintura no es afectada por la mayoría de los aceites para motor o de lubricación, líquidos de corte ni químicos para lavado alcalescentes. Los soportes se pueden volver a pintar con la mayoría de las pinturas de 1 o 2 componentes a base de agua o disolvente.
Las superficies que no están pintadas están protegidas por un antioxidante sin disolvente.
SKF logo