Diseño estándar de soporte

Los soportes de pie SNLN 30 son soportes de dos piezas que constan de una tapa y una base (fig. 1). Tienen dos orificios moldeados en la base para los tornillos de fijación.
Los soportes están diseñados basándose en el principio de "bloque modular", que permite una elección más amplia de rodamientos y sellos, así como una gran variedad de combinaciones eje-rodamiento.
SKF logo