Uso de rodamientos sellados

El uso de rodamientos sellados en soportes con sellos estándares es una buena solución para entornos altamente contaminados. El rodamiento sellado junto con el sello del soporte y la grasa proporcionan una protección de tres capas (→ Solución SKF de tres barreras).
Los soportes SNLN 30 pueden usarse junto con rodamientos a rótula sellados SKF. Cuando se usan sellos de taconita para trabajos pesados, un rodamiento sellado no mejora el efecto de sellado durante el funcionamiento, pero sí protege el rodamiento contra los contaminantes durante el montaje.
SKF logo