Especificaciones del eje

Para rodamientos montados sobre un manguito de fijación, la clase de tolerancia recomendada del eje es h9. Resulta satisfactoria una tolerancia de cilindricidad de IT5/2. Las mismas especificaciones son aplicables para los asientos de manguitos del eje con sello laberíntico.
Para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico en ejes escalonados (fig. 1), siga las pautas del catálogo de rodamientos SKF para el asiento del rodamiento. El agujero del manguito del eje del sello laberíntico interno cumple con la clase de tolerancia F7 y se ajusta a los asientos de rodamientos mecanizados con las tolerancias típicas. El agujero del manguito del eje del sello laberíntico externo cumple con la clase de tolerancia F7 y se ajusta a los ejes mecanizados con la clase de tolerancia h9.
Para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico en ejes planos, el agujero de los manguitos del eje de los sellos laberínticos cumple con la clase de tolerancia F7 y se ajusta a los asientos de rodamientos mecanizados con las tolerancias típicas.
SKF logo