Información para los pedidos

Para los soportes de pie SONL, cada uno de los artículos siguientes se debe pedir por separado:

  • soporte
  • kit de sellos (→ Soluciones de sellado)
  • anillos de fijación
  • rodamiento
  • manguito de fijación

Ejemplo de pedido

Dos rodamientos de rodillos a rótula 22224 EK montados sobre manguitos de fijación H 3124 requieren dos soportes de pie. Un soporte servirá para soportar el rodamiento libre en el extremo del eje. El otro soporte servirá para soportar el rodamiento fijo sobre un eje pasante. Es necesario refrigerar el aceite mediante dos tubos de refrigeración de aceite por soporte.

Se deben pedir los siguientes elementos:

  • 2 soportes SONL 224-524
  • 1 kit de sellos TSO 524
  • 1 kit de sellos TSO 524 A
  • 2 anillos de fijación FRB 12/215
  • 4 tubos de refrigeración de aceite AVA 0001/3
SKF logo