Monitoreo de condición

Los soportes para molinos trituradores FSDR .. K tienen siete orificios taladrados y roscados M8 para los sensores de monitoreo de condición (fig. 1).
La posición 1 y la posición 2 (en ambos lados del soporte) están perpendiculares al eje.
Las posiciones 3 y 4 (ambas posiciones disponibles en ambos lados del soporte) están paralelas al eje.
Todas las posiciones cumplen con la normativa ISO 10816-1:1995.
SKF logo