Temperatura de funcionamiento

La temperatura de funcionamiento admisible está limitada por los sellos (tabla 1). Para obtener información sobre los límites de temperatura de los rodamientos y lubricantes SKF, consulte los capítulos de los productos correspondientes.
El material del soporte no tiene ningún límite de temperatura adicional, excepto para temperaturas muy bajas donde la resistencia al impacto puede ser un factor.
La pintura del soporte es resistente al calor hasta 80 °C (175 °F) de la temperatura del material o 100 °C (210 °F) de la temperatura ambiente.
Cuando se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo