Sistema de designación para sellos de anillo en V

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los sellos de anillo en V para soportes FSDR ..K.

Basic bearing designation system

Ejemplos

1280 VRME R
donde1280 =
VRME =
R =

Opciones correspondientes

Test Designation 1Identificación del tamaño
...
Diámetro del sello de anillo en V

Test Designation 2Diseño
VRME
Sello de anillo en V con labio más largo para permitir mayores desplazamientos axiales

Test Designation 3
Material
R
Caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR)
SKF logo