Versiones del soporte

Además de los soportes FSDR ..K de diseño estándar, también se encuentran disponibles una serie de versiones.

Material del soporte

Para las aplicaciones en las que se necesita una resistencia adicional, los soportes están disponibles en fundición de grafito esferoidal, con la designación FSDRD .. K.

Conexiones de rosca en pulgadas

Los soportes FSDR .. K pueden suministrarse con roscas UNC o NPTF para boquillas engrasadoras. Los soportes se identifican por el sufijo de designación N9, p. ej., FSDR 39/1060 KN9. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Pintura especial

Los soportes FSDR .. K pueden suministrarse pintados según la especificación del cliente. Los soportes se identifican por el sufijo de designación P, seguido de un número de dos o tres dígitos, p. ej., FSDR 39/1060 K/P45.
SKF logo