Soportes de rodamientos de muñones para molinos trituradores, serie FSDR..K

Los soportes FSDR .. K son soportes de pie livianos y de gran tamaño, diseñados específicamente para molinos trituradores. Funcionan en condiciones adversas en entornos altamente contaminados. Con su solución de sellado altamente eficaz, permiten que el rodamiento incorporado alcance su máxima vida útil al prevenir el ingreso de contaminantes y permitir un acceso fácil para la inspección y el mantenimiento cuando sea necesario.
Tipos de rodamiento
  • Rodamientos de rodillos a rótula

Series de dimensiones de rodamientos
  • 39, 48 y 49

Gama de diámetros de eje
  • de 825 a 1 460 mm

Combinaciones eje-rodamiento típicas
  • Eje escalonado con rodamiento sobre un manguito no roscado

Sellos
  • Laberinto
  • Anillo en V
  • Tira de PTFE

Lubricación
  • Grasa

Materiales
  • Fundición gris
  • Fundición de grafito esferoidal

Montaje
  • Montaje con cuatro tornillos

Cumplimiento con los estándares
  • No estandarizadas
SKF logo