Montaje

Los soportes FSDR .. K deben montarse correctamente utilizando las herramientas adecuadas y métodos de montaje mecánico de última generación.
Las instrucciones de montaje de los soportes están disponibles a pedido.

Especificaciones del par

Los tornillos de cubierta M 24 suministrados con todos los soportes deben apretarse a 665 Nm. Los tornillos de cubierta cumplen con la norma ISO 4014:2011.
Los tornillos de anillo laberíntico M 12 (según la norma ISO 4017:2014) suministrados con los sellos laberínticos deben apretarse a 80 Nm.
Los tornillos de tapa deben apretarse según los valores de par indicados en la tabla 1.
Para obtener más información sobre los tornillos de fijación, consulte la sección Recomendaciones para los tornillos de fijación.

Válvulas de ventilación

Las válvulas de ventilación deben instalarse en la parte superior de la tapa del soporte para utilizarlas cuando el soporte está en funcionamiento. Los orificios para las válvulas se entregan taponados.

Cáncamos y orificios para elevación

Los soportes FSDR .. K presentan un orificio moldeado en cada pestaña integral de la tapa y un cáncamo M 16 en cada mitad de la cubierta (fig 1) para una manipulación fácil y segura. Los anillos laberínticos están equipados con cáncamos ajustables (VLBG 0.63t M 10 con tornillo, excepto para el tamaño 49/1320, que tiene cáncamos M 10) que pueden retirarse después del montaje.

Apoyo del soporte

Los soportes FSDR .. K requieren dos topes, uno a cada lado del soporte, para soportar cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo del soporte.
SKF logo