Información para los pedidos

Los soportes FSDR .. K se suministran con los siguientes componentes:
  • soporte
  • 2 cubiertas, incluidos juntas tóricas y 8 tornillos de cabeza hexagonal por cubierta (16 en total)
  • 2 anillos laberínticos, incluidos 10 tornillos de cabeza hexagonal por anillo laberíntico (20 en total)
  • 2 manguitos de eje, incluidas las juntas tóricas
  • 2 anillos de fijación
  • 2 válvulas de ventilación
  • 2 tiras de PTFE (para todos los soportes, excepto el tamaño 49/1320)
Los rodamientos, manguitos de rodamiento, sellos de anillo en V y bandas de fijación deben pedirse por separado.

Ejemplo de pedido

Se necesita un soporte de rodamientos de muñones (con conexiones de rosca métrica) para un rodamiento de rodillos a rótula 239/1060 CAK/W33. Se deben pedir los siguientes elementos:
  • 1 soporte FSDR 39/1060 K
  • 1 rodamiento 239/1060 CAK/W33
  • 1 manguito de rodamiento KOH 39/1060
  • 2 sellos de anillo en V 1180 VRME R
  • 4 bandas de fijación RM 15 Art. N.º 25538099 Longitud 1 500
  • 2 bandas de fijación RM ADJUST Art. N.º 25539099 Longitud 700
SKF logo