Material del soporte

Los soportes FSDR .. K están fabricados en fundición gris.

Pintura, protección contra la corrosión

Los soportes FSDR .. K se pintan de color negro (RAL 9005) utilizando pintura acrílica a base de disolvente. La pintura protege el soporte conforme a la norma ISO 12944-2:1998, categoría de corrosividad C2 (es decir, ambientes exteriores con bajo nivel de contaminación, ambientes interiores donde se puede producir condensación). La pintura no es afectada por la mayoría de los aceites para motor o de lubricación, líquidos de corte o químicos para lavado alcalescentes. Los soportes se pueden volver a pintar con pinturas de 1 o 2 componentes a base de agua o disolvente.
Las superficies que no están pintadas están protegidas con un antioxidante sin disolvente.
SKF logo