Recomendaciones para los tornillos de fijación

En las aplicaciones típicas, se pueden utilizar tornillos con cabeza hexagonal de clase 8.8 junto con arandelas, conforme a la norma ISO 4014:2011. Si las cargas no actúan de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo, puede ser necesario utilizar tornillos más resistentes, de clase 10.9.
Los soportes SKF pueden soportar las cargas que resultan del apriete de los tornillos de fijación a los valores recomendados por los fabricantes de tornillos (tabla 1). Son válidos para superficies de rosca aceitadas o sin tratar. SKF no puede confirmar que el apriete a los valores recomendados proporcionará el anclaje suficiente. Asegúrese de que los tornillos de fijación y un soporte lo suficientemente fuerte puedan soportar todas las cargas que se produzcan.
SKF logo