Disposiciones de rodamientos

Por lo general, los soportes dobles PD admiten un rodamiento fijo y un rodamiento libre. Sin embargo, en algunas aplicaciones, se utilizan ambos rodamientos para fijar axialmente el eje, cada uno en un sentido. Esto se denomina disposición de rodamientos con fijación cruzada ("flotante").
SKF logo