Capacidad de carga

Los soportes dobles PD están diseñados para soportar cargas que actúen de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo. Si se apoya el soporte sobre sus cuatro patas y las cargas son únicamente perpendiculares, estas están limitadas solamente por los rodamientos.
Los soportes de la serie PDN que tienen rodamientos precargados con una arandela de muelle ondulado admiten cargas axiales en un solo sentido.
SKF logo