Especificaciones del eje

Los ejes para soportes dobles pueden mecanizarse según las dimensiones recomendadas que se indican en las tablas de productos para:
Los asientos de rodamientos deben estar mecanizados según las clases de tolerancia indicadas en la tabla 1. La precisión de la forma deberá corresponder al grado de tolerancia IT5 para los diámetros de eje de 60 mm o menos y al grado IT6 para los ejes con diámetros mayores. En la posición del sello, el eje (o manguito del eje) debe cumplir con las mismas clases de tolerancia que el asiento del rodamiento.
SKF también proporciona ejes mecanizados previamente para adaptarse a los soportes PD. Sus designaciones se indican en las tablas de productos para:
Los asientos de rodamientos y los extremos del eje están mecanizados según las clases de tolerancia indicadas en la tabla 1 y en la tabla 2, respectivamente.
Los ejes se suministran con dos chavetas y dos placas de fijación con tornillos de fijación.
SKF logo