Sistema de designación para soportes dobles PD

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes dobles PD.

Basic bearing designation system

Ejemplo


PDR 319dondePDR =
319 =

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Serie
PDNSoporte para cargas radiales y axiales normales
PDPSoporte para cargas axiales predominantes o alternas
PDRSoporte para cargas radiales elevadas

Test Designation 2Identificación del tamaño
2(00)Soporte para rodamientos de las series 62, 72, NU 2, NJ 22, NJ 23,
222 y 223
3(00)Soporte para rodamientos de las series 63, 73, NU 3 y NJ 3
..(00)Código de tamaño de los rodamientos, (00) x 5 = diámetro del agujero del rodamiento [mm]
SKF logo