Sistema de designación para ejes

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los ejes para los soportes dobles PD.

Basic bearing designation system

Ejemplo

VJ-PDPF 218
dondeVJ- =
PDPF =
218 =

Opciones correspondientes

Prefijo
VJ-Eje para soportes dobles


Serie
PDNBPara soportes de la serie PDN
PDPFPara soportes de la serie PDP
PDRJPara soportes de la serie PDR

Identificación del tamaño
...Identificación de tamaños del soporte
SKF logo