Sistema de designación para unidades de dos rodamientos PD

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para las unidades de dos rodamientos PD.

Ejemplos

PDPF 220dondePDP =
F =
220 =

PDNB 305 DD
dondePDN =
B =
305 =
DD =

Opciones correspondientes

Serie
PDNSoporte para cargas radiales y axiales normales
PDPSoporte para cargas axiales predominantes o alternas
PDRSoporte para cargas radiales elevadas

Identificación del tamaño
ARodamiento en la posición libre
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento en la posición fija
Dos rodamientos de bolas de contacto angular
Soporte de la serie
PDN
B1)Rodamiento en la posición libre
Rodamiento rígido de bolas
Rodamiento en la posición fija
Rodamiento rígido de bolas
Soporte de la serie
PDN
D
Rodamiento en la posición libre
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento en la posición fija
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Soporte de la serie
PDN
E
Rodamiento en la posición libre
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento en la posición fija
Rodamiento rígido de bolas
Soporte de la serie
PDN
F1)Rodamiento en la posición libre
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento en la posición fija
Dos rodamientos de bolas de contacto angular
Soporte de las series
PDN, PDP
J1)

Rodamiento en la posición libre
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento en la posición fija
Rodamiento de rodillos cilíndricos + Rodamiento rígido de bolas
Soporte de la serie
PDR

LRodamiento en la posición libre
Rodamiento de rodillos a rótula
Rodamiento en la posición fija

Rodamiento de rodillos a rótula
Soporte de la serie
PDN


Identificación del tamaño
2(00)Soporte para rodamientos de las series 62, 72, NU 2, NJ 2, NJ 22,
NJ 23, 222 y 223
3(00)Soporte para rodamientos de las series 63, 73, NU 3 y NJ 3
..(00)Código de tamaño de los rodamientos, (00) x 5 = diámetro del agujero del rodamiento [mm]

Sufijos1)
DDUnidad suministrada con espaciadores de eje y un agujero grande en las
cubiertas de ambos lados
UUnidad suministrada con espaciadores de eje
(solo para las unidades PDP y PDR)
  1. 1)Las unidades estándares incluyen PDNB, PDPF y PDRJ
SKF logo