Soportes dobles, serie PD

Los soportes dobles de SKF fueron desarrollados originalmente para ejes de ventiladores con un rodete en voladizo, pero también son adecuados para otras aplicaciones con disposiciones de ejes similares.

En comparación con la disposición de ejes convencional, en la que dos rodamientos a rótula se montan en soportes de pie individuales, los soportes dobles tienen varias ventajas, como una mayor precisión de funcionamiento y un funcionamiento más silencioso.

Los soportes dobles PD también se pueden suministrar como unidades listas para montar.

Tipos de rodamiento
  • Rodamientos rígidos de una hilera de bolas
  • Rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular
  • Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos

Series de dimensiones de rodamientos

  • 62, 63
  • 72, 73
  • NU 22, NU 3, NJ 22, NJ 23, NJ 2, NJ 3

Gama de diámetros de eje

  • De 25 a 120 mm

Combinaciones eje-rodamiento típicas

  • Sobre un eje escalonado con rodamientos en un asiento cilíndrico

Sellos

  • Tira de fieltro
  • Anillo en V

Lubricación

  • Grasa  
  • Lubricación con aceite (opcional)

Materiales

  • Fundición gris

Montaje

  • Montaje con cuatro tornillos

Cumplimiento con los estándares

  • No estandarizadas
SKF logo