Montaje

Los soportes PD deben montarse correctamente utilizando las herramientas adecuadas. Todos los componentes asociados deben cumplir con determinados requisitos básicos y la superficie de apoyo debe cumplir con las especificaciones que se indican en Superficie de apoyo del soporte.

Los soportes tienen dos marcas (fig. 1): 

  • Un “cuadrado” en un extremo indica la posición del asiento de rodamiento más ancho.
  • Un “triángulo” en el otro extremo indica el sentido en el que debe aplicarse la carga axial predominante.
Para obtener información sobre el montaje de rodamientos, consulte el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF o visite skf.com/mount.

Montaje de soportes de la serie PDN

Las arandelas de muelle ondulado, suministradas con los soportes más pequeños de la serie PDN, deben insertarse entre el rodamiento y la cubierta en el extremo del soporte que tiene la marca del triángulo. Los componentes giratorios (impulsor, polea, acoplamiento, etc.) deben disponerse de modo que la carga axial Fa producida durante el funcionamiento actúe en el sentido que indica el triángulo. SKF recomienda utilizar una prensa o tuerca hidráulica para estas operaciones de montaje.

Montaje de unidades PD

Instalar unidades PD es simple, porque solo hay que atornillar la unidad a la superficie de apoyo. A continuación, se montan los componentes giratorios sobre los extremos acabados del eje y se aseguran con las chavetas, las tapas laterales y los tornillos de fijación (con arandelas de muelle) suministrados.
Apoyar convenientemente el eje cuando se colocan componentes a presión sobre este, a fin de evitar que la fuerza de montaje actúe sobre los rodamientos. Las instrucciones de montaje están disponibles a pedido.

Especificaciones del par

Los tornillos de cubierta deben ajustarse según los valores de par indicados en la tabla 1. Los tornillos de cubierta cumplen con la norma ISO 4017:2014.

Para obtener más información sobre los tornillos de fijación, consulte la sección Recomendaciones para los tornillos de fijación.

SKF logo