Información para los pedidos

Soportes para dos rodamientos PD

Los soportes de la serie PDN se suministran con los siguientes componentes:
  • soporte
  • 2 cubiertas, incluidos 8 o 12 tornillos de cabeza hexagonal y arandelas de muelle según el tamaño
  • 2 aros deflectores
  • 1 arandela de muelle ondulado (hasta el tamaño 218 inclusive para soportes de la serie PDN 2, y del tamaño 316 para soportes de la serie PDN 3)
  • 2 sellos (sellos de anillo en V para soportes de la serie PDN 2; sellos de anillo en V y tiras de fieltro para soportes de la serie PDN 3)

Los soportes de la serie PDP se suministran con los siguientes componentes:

  • soporte, incluidos 2 cáncamos para soportes de tamaño 224
  • 2 cubiertas, incluidos 12 tornillos de cabeza hexagonal y arandelas
  • 2 aros deflectores
  • 2 anillos de fijación
  • 2 casquillos distanciadores
  • 2 casquillos de eje
  • 2 sellos de anillo en V

Los soportes de la serie PDR se suministran con los componentes siguientes:

  • soporte, incluidos 2 cáncamos para soportes de tamaños 320 a 324
  • 2 cubiertas, incluidos 12 tornillos de cabeza hexagonal y arandelas
  • 2 aros deflectores
  • 2 manguitos distanciadores
  • 2 manguitos de eje
  • 2 sellos (sellos de anillo en V y tiras de fieltro)
  • 1 junta tórica
Los rodamientos y el eje deben pedirse por separado. Los ejes se suministran con dos chavetas y dos tapas laterales con tornillos de fijación y arandelas de muelle.
Los soportes de las series PDP y PDR pueden suministrarse sin manguitos de eje. Están identificados por el sufijo de designación U, p. ej., PDR 315 U.

Ejemplo de pedido

Para dos rodamientos 6309, se necesita un soporte PD. Se deben pedir los siguientes componentes:

  • 1 soporte PDN 309
  • 1 eje VJ-PDNB 309
  • 2 rodamientos 6309

Unidades de dos rodamientos PD

Las unidades PD se suministran ensambladas y listas para montar, completas con rodamientos y eje.

Ejemplo de pedido

Para dos rodamientos 6309, se necesita un soporte PD. Se deben pedir los siguientes elementos:

  • 1 unidad PDNB 309
SKF logo