Características y beneficios

Los soportes PD tienen las siguientes características y beneficios:

Diseño compacto

Los rodamientos se incorporan en un solo soporte, lo que ahorra espacio.

Funcionamiento suave

Los dos asientos de rodamientos son concéntricos. Puesto que se evita la desalineación de los rodamientos, pueden utilizarse rodamientos rígidos. La disposición rígida resultante ofrece un alto grado de precisión de giro y permite velocidades altas.

Funcionamiento silencioso

La precisión de la alineación de los rodamientos rígidos en un soporte permite un funcionamiento silencioso. En las unidades con la designación PDNB, una arandela de muelle ondulado en la gama más pequeña de soportes reduce aún más los niveles de ruido.

Disponibles como unidades

Los soportes PD también pueden suministrarse como unidades completas, con rodamientos y eje. Estas unidades listas para montar se ensamblan y engrasan en fábrica, lo que ayuda a ahorrar tiempo y reducir el riesgo de contaminar o dañar los rodamientos durante la instalación.

Fácil manipulación

Los soportes de mayor tamaño tienen dos cáncamos para una manipulación fácil y segura.
SKF logo