Unidades de rodamientos Y de SKF para aplicaciones agrícolas

Descubra lo que puede lograr con los rodamientos Y de SKF, desarrollados específicamente para aplicaciones agrícolas

TRACTOR PARA APLICACIONES DE DIRECCIÓN POR CABLE

En la actualidad, los agricultores soportan la creciente presión de mantener la productividad con menor impacto ambiental y menor rentabilidad. Sin embargo, el lodo, el polvo, el agua, la savia, la paja, las piedras y otros elementos le pasan factura a los rodamientos en las aplicaciones agrícolas. El ingreso de contaminantes y la fuga de lubricantes debido a la falla de los sellos, así como los problemas con el dispositivo de fijación, con frecuencia originan fallos prematuros en los rodamientos. Estos fallos prematuros de los rodamientos reducen la producción y la rentabilidad de los agricultores. Para los fabricantes de equipos originales, las fallas prematuras incrementan los costos de garantía y pueden afectar las relaciones con los clientes. Las unidades de rodamientos Y de SKF para aplicaciones agrícolas pueden evitar que tales problemas afecten a los fabricantes de equipos originales y a los usuarios finales.

La gama de rodamientos Y y unidades de rodamientos Y incluye la solución ideal para cada aplicación y diseño de máquina específico, lo que permite incorporar mayor valor en ese diseño, reducir los costos por uso de garantía, reducir la cantidad de proveedores y permanecer a la vanguardia de la competencia.

Mejore el rendimiento y la productividad agrícola

Colección de rodamientos Y para agricultura
  • Soluciones específicas para aplicaciones agrícolas 
  • Componente de vida útil larga y confiable 
  • Soluciones de sellado de alto rendimiento, probadas y de eficacia demostrada 
  • La confiabilidad incorporada ayuda a prolongar los períodos de garantía 
  • Mejora la imagen de su marca en el mercado

Reduzca el costo de gestión

  • Reduzca los casos de uso de garantía y los costos relacionados 
  • Menos ingenieros de mantenimiento en el terreno y menos llamados a los distribuidores 
  • La amplia y especializada gama reduce los tiempos de ingeniería y desarrollo, además de los costos 
  • Menor cantidad de proveedores, para una mayor eficiencia y rentabilidad

Reduzca el costo total de propiedad de la máquina

  • Reduzca el tiempo de reemplazo y los costos de reparación 
  • Unidad que se conecta y está lista para utilizar, con menos componentes para un montaje sencillo y rápido 
  • Menos paradas no planificadas 
  • Aumente la productividad y rentabilidad agrícola

Soluciones de sellado SKF para aplicaciones agrícolas

Las soluciones de sellado SKF de alto rendimiento proporcionan confiabilidad comprobada en entornos de trabajo exigentes, y ayudan a reducir el costo de propiedad y a mejorar la productividad agrícola. Las directrices de selección para las diversas soluciones de sellado en diferentes condiciones de funcionamiento figuran en el diagrama 1.

Sellos de 5 labios

En el caso de ambientes extremadamente contaminados, como las aplicaciones agrícolas, SKF recomienda los rodamientos Y equipados con el sello de 5 labios patentado en ambos lados (fig. 1).

Resultados de las pruebas

Los rodamientos Y de SKF para aplicaciones agrícolas con sello de 5 labios se someten a un conjunto de extensas pruebas de laboratorio y sobre el terreno (tabla 1). 

El siguiente diagrama proporciona una comparación de la vida útil en lodo en % entre un rodamiento Y de SKF con sellos de 5 labios y dos soluciones de rodamientos de la competencia (ofrecidas como las más adecuadas para entornos muy contaminados).  

Se trata de una prueba funcional; la vida útil en lodo se expresa en %.

Los resultados: El rodamiento Y de SKF equipado con el sello de cinco labios demostró una mayor vida útil en lodo en comparación con las soluciones de la competencia (ofrecidas como las más adecuadas para entornos muy contaminados) (diagrama 2).

Sellos estándares
Los sellos estándares para rodamientos Y son adecuados para entornos con un nivel de contaminación medio a alto (fig. 2, sufijo de designación VP274 para rodamientos con aro interior estándar y sin sufijo de designación para otros rodamientos Y).
Sellos estándares con aros deflectores adicionales (2F)
En el caso de ambientes más contaminados, SKF recomienda los rodamientos Y equipados con un sello estándar y un aro deflector plano adicional en ambos lados (fig. 3, sufijo de designación 2F).
Sellos múltiples (2RF)
En el caso de ambientes muy contaminados, SKF recomienda los rodamientos Y equipados con un sello múltiple de alta eficacia en ambos lados (fig. 4, sufijo de designación 2RF).
Sellos RS1

Los rodamientos Y con un aro interior estándar están equipados con un sello RS1 en ambos lados (fig. 5, sufijo de designación 2RS1). Estos sellos son adecuados para entornos con un nivel de contaminación medio. Soportan la mayor velocidad entre los sellos disponibles para los rodamientos Y de SKF para aplicaciones agrícolas.

Los rodamientos Y con un aro interior estándar con el sufijo de designación VP274 están equipados con sellos estándares.

Para obtener más información sobre los diferentes diseños de sello, consulte Soluciones de sellado.

Métodos de fijación de SKF para aplicaciones agrícolas

Los rodamientos Y de SKF para aplicaciones agrícolas se ofrecen provistos de cinco métodos de fijación distintos. En combinación con las soluciones de sellado ofrecidas, definen una gama muy amplia de soluciones que pueden satisfacer todos los requerimientos de las aplicaciones agrícolas con respecto a cargas, velocidades y condiciones ambientales.
Fijación SKF ConCentra

Este método patentado permite una fijación realmente concéntrica sobre el eje (fig. 6). Es adecuado para sentidos de giro tanto alternantes como constantes.

Para obtener más información, consulte Rodamientos Y SKF ConCentra.

Anillo de fijación excéntrico

Este método es el que se utiliza más comúnmente en las aplicaciones agrícolas (fig. 7). Aun cuando el anillo de fijación excéntrico se utiliza, preferentemente, en aplicaciones en las que el eje gira solo en un sentido, se puede utilizar también para direcciones alternantes, en especial cuando las cargas y las aceleraciones son bajas.

Para obtener más información, consulte Rodamientos Y con un anillo de fijación excéntrico.

Prisioneros

Este método de fijación se utiliza, por lo general, en aplicaciones en las que el eje alterna el sentido de giro (fig. 8). Permite un montaje y desmontaje muy sencillos, incluso en espacios limitados.

Para obtener más información, consulte Rodamientos Y con prisioneros.

Fijación mediante manguito de fijación

Este método permite la fijación concéntrica de la unidad de rodamientos Y sobre el eje y es adecuado para sentidos de giro tanto alternantes como constantes (fig. 9).

Para obtener más información, consulte Rodamientos Y con un agujero cónico.

Ajuste de interferencia

El uso de un ajuste de interferencia es únicamente posible para los rodamientos Y de las series 17262..-2RS1 y 17263..-2RS1 (fig. 10). Estos rodamientos y los soportes necesarios se deben pedir por separado. Este método de fijación se recomienda para aplicaciones en las que el sentido de carga es alternante y el funcionamiento sin inconvenientes es un parámetro de funcionamiento clave.

Para obtener más información, consulte Rodamientos Y con un aro interior estándar.

Información adicional

Para obtener más información sobre la gama de rodamientos Y, incluidos sus diferentes métodos de fijación, soluciones de sellado y materiales, consulte la sección Rodamientos Y (→ Diseños y versiones, tablas de productos).
SKF logo