Unidades de rodamientos Y de SKF con soportes de material compuesto

Reduzca el costo total de propiedad con los soportes de material compuesto de SKF

Unidades de rodamientos Y de SKF con soportes de material compuesto, representación en 3D
Las unidades de rodamientos Y de SKF con soportes de material compuesto forman parte de la amplia gama de productos montados rentables de SKF. Estas unidades livianas y listas para montar son particularmente adecuadas para aplicaciones con velocidades relativamente altas, cargas moderadas, y en las que la confiabilidad y el mantenimiento mínimo son factores clave.

Un soporte superior

Soporte de material compuesto SKF, vista del corte de la representación en 3D

Los soportes SKF de material compuesto se fabrican en un material de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA6). Estos soportes livianos son resistentes contra una diversidad de productos químicos y ácidos diluidos.

Los puntos destacados del soporte son:

  • Excelente resistencia a la corrosión
  • Tolerancia frente a altas y bajas temperaturas
  • Peso ligero
  • Dimensionalmente intercambiable con unidades de fundición
  • Excelente resistencia a los rayos UV
  • Se puede pintar
  • Reciclable
  • Disponible con tapas laterales

Unidades que no necesitan relubricación

El rodamiento Y sellado está prelubricado de por vida con una grasa a base de litio/calcio. Esta grasa de larga duración, resistente al agua, combinada con los sellos integrales de gran eficacia y el diseño de alto rendimiento de las unidades de rodamientos Y de SKF adecuadamente seleccionadas, pueden ofrecer una vida útil larga y confiable sin los costos y los problemas medioambientales que conlleva la relubricación.

Diseños y materiales de los rodamientos y las soluciones de sellado

Las unidades de rodamientos Y de SKF con soportes de material compuesto ensambladas y listas para montar están disponibles, de manera estándar, con distintos diseños de rodamientos Y con distintas soluciones de sellado. Para una descripción general de las combinaciones disponibles, consulte las tablas siguientes:

  • Tabla 1 para soportes de pie
  • Tabla 2 para unidades con pestaña cuadrada
  • Tabla 3 para unidades con pestaña ovalada

Los soportes SKF de material compuesto pueden montarse con todos los diseños de rodamientos Y SKF del tamaño adecuado. Esto incluye todos los métodos de fijación, todas las opciones de materiales (p. ej., rodamientos de acero inoxidable y con aros cincados) y todas las opciones de sellado.

Información adicional

Para obtener más información sobre la gama de rodamientos Y, incluidos sus diferentes métodos de fijación, soluciones de sellado y materiales, consulte la sección Rodamientos Y (→ Diseños y versiones, tablas de productos).
Para obtener más información sobre las unidades de rodamientos Y según la forma del soporte, consulte:
SKF logo