Diseños y versiones

Las unidades de rodamientos Y listas para montar, engrasadas y selladas están disponibles en una amplia variedad de diseños y versiones con diferencias principales en la forma y el material de los soportes, así como el rodamiento Y que incorporan.
  • Soportes de pie con rodamientos Y (fig. 1)
    • con soportes de fundición – tabla 1
    • con soportes de material compuesto – tabla 2
    • con soportes de acero prensado (los soportes deberán pedirse por separado de los rodamientos) – tabla 3
    • con soportes de material compuesto para líneas de procesamiento de alimentos SKF – tabla 4
    • con soportes de acero inoxidable moldeado – tabla 5
  • Unidades de rodamientos Y con pestaña (fig. 2)
  • Soportes tensores con rodamientos Y (fig. 3, fig. 4)
    • con soportes de fundición – tabla 18
    • con soportes de material compuesto para líneas de procesamiento de alimentos SKF – tabla 19

Terminología

Aquí se explican algunos términos frecuentes relacionados con los rodamientos (unidad). Básicamente, estos términos equivalen a los que se pueden encontrar en las siguientes normas ISO:
  • ISO 3228:2013 Rodamientos – Soportes de fundición y de chapa para rodamientos de inserción.
  • ISO 9628:2006 incluida la enmienda 1:2011 Rodamientos – Rodamientos de inserción y anillos de fijación excéntricos.
Se puede encontrar una recopilación detallada de términos y definiciones específicas para los rodamientos en la norma ISO 5593:1997 Rodamientos – Vocabulario.
Rodamientos Y
Rodamientos de inserción, rodamientos con aro interior amplio (fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9)
  1. Aro exterior
  2. Superficie exterior esférica
  3. Orificio de lubricación
  4. Aro interior
  5. Diámetro
  6. Jaula
  7. Bola
  8. Sello integral
  9. Aro deflector
  10. Anillo de fijación excéntrico
  11. Prisionero (tornillo de fijación)
  12. Manguito escalonado
  13. Anillo de montaje
  14. Manguito de fijación con tuerca y arandela de fijación
Unidades de rodamientos Y
Soporte de pie con rodamientos Y (fig. 10)
  1. Soporte de pie con rodamientos Y
  2. Base del soporte
  3. Superficie de apoyo del soporte
  4. Hoyuelo marcado para el pasador
  5. Orificio para el tornillo de fijación
  6. Rodamiento Y
  7. Boquilla engrasadora
  8. Rebaje para la tapa lateral
  9. Muesca de ajuste para el rodamiento Y
Soporte de pestaña con rodamientos Y (fig. 11)
  1. Soporte con pestaña cuadrada
  2. Orificio para el tornillo de fijación
  3. Parte posterior del soporte de pestaña con o sin rebaje de centrado
  4. Hoyuelo marcado para el pasador
  5. Rodamiento Y
  6. Boquilla engrasadora
  7. Muesca de ajuste para el rodamiento Y
  8. Rebaje para la tapa lateral
Soporte tensor con rodamientos Y (fig. 12)
  1. Soporte tensor
  2. Boquilla engrasadora
  3. Rodamiento Y
  4. Ranura guía
  5. Rebaje para la tapa lateral
  6. Abertura para la colocación del tornillo de ajuste
  7. Agujero central para el tornillo de ajuste
  8. Muesca de ajuste para el rodamiento Y
SKF logo