Selección del tamaño de la unidad de rodamiento

El tamaño de la unidad de rodamiento para una aplicación se selecciona, principalmente, sobre la base de su capacidad de carga en relación con las cargas que tendrá que soportar y los requisitos en cuanto a la vida útil y la confiabilidad. En las tablas de productos, figuran los valores para la capacidad de carga dinámica básica C y la capacidad de carga estática básica C0

La capacidad de carga dinámica básica se basa en las especificaciones que se determinan en la norma ISO 281:2007, mientras que la capacidad de carga estática básica se basa en las especificaciones que se determinan en la norma ISO 76:2006.

Para seleccionar el tamaño de la unidad de rodamiento para aplicaciones a altas temperaturas, consulte
SKF logo