Unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos

Ofrecen la posibilidad de una solución que no necesita relubricación para la mayoría de los entornos húmedos, abrasivos y contaminados

Unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos

El ciclo de lavados y la pérdida de lubricante en la fabricación de alimentos y bebidas crea un ciclo ininterrumpido de residuos. Habitualmente, se relubrican los rodamientos después de cada lavado, de manera diaria, semanal o con otros intervalos, en función de las especificaciones de producción. Durante este proceso, se descarga el exceso de grasa más allá de los sellos del rodamiento (purgado). Esa grasa se elimina en el siguiente ciclo de lavado y pasa a las aguas residuales de la planta.

Puesto que pueden soportar lavados frecuentes sin relubricación, las unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos pueden eliminar la necesidad de relubricación, la eliminación de grasa y la preocupación por el impacto ambiental.

SKF ofrece una solución, con una gama completa de unidades de rodamientos Y SKF para líneas de procesamiento de alimentos

Unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos (soporte con pestaña)

El diseño innovador de las unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos ayuda a eliminar los problemas de corrosión, los fallos prematuros y el impacto ambiental relacionados con los lavados.

Estos son algunos de los beneficios:

  • Mejora la productividad al eliminar las paradas para relubricación
  • Previene mejor la entrada de cuerpos extraños, sin goteo de grasa ni contaminación del purgado de grasa
  • Menor consumo de grasa y menor impacto ambiental
  • Eliminación del riesgo de que la omisión de un punto de relubricación pueda provocar un fallo posterior del rodamiento
  • Resistente a la corrosión bajo prácticamente todas las condiciones de lavado
  • Mayor eliminación de bacterias gracias al diseño sólido o relleno de la base, y a un acabado superficial liso
  • Amplia gama de dimensiones (además de la disponibilidad de tamaños en metros y en pulgadas)

Elección de diseños de unidades de rodamientos

Gama compuesta de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos con alimentos

Las unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos están disponibles en una variedad de diseños de componentes. Esto permite configurar la unidad de rodamientos que mejor se adapte a las diversas aplicaciones y a cada entorno.

La nueva gama de unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos incluye:

  • Rodamientos de inserción resistentes a la corrosión
  • Grasa compatible con alimentos
  • Sellos de alto rendimiento que constan de inserciones de acero inoxidable y un compuesto de caucho aprobado por la FDA
  • Tapas laterales eficaces
  • Soportes de dos materiales diferentes
    • De material compuesto, sólido, liviano y resistente a productos químicos, con orificios para tornillos de montaje revestidos de acero inoxidable y agujero reforzado con bobina de acero moldeada1) o de diseño a gran escala2)
    • Acero inoxidable moldeado para aplicaciones de servicio pesado

1) Se aplica a los soportes de pie SYWK .. Y, soportes con pestaña de cuatro tornillos FYWK .. Y y soportes con pestaña de dos tornillos FYTWK .. Y
2) Se aplica a los soportes SYWK .. L, FYWK .. L, FYTWK .. L, SYFWK .. L, FYAWK .. L, TUWK .. L

Sistema de sellado y grasa de alta calidad compatible con alimentos

Altamente eficaz para resistir la contaminación y retener el lubricante

Todas las unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos incluyen los exclusivos sellos múltiples de SKF (sufijo de designación -2RF), son altamente eficaces para mantener detergentes, agua y otros contaminantes fuera de la cavidad del rodamiento y mantener el lubricante en el interior.

La protección de múltiples barreras proporciona una larga vida útil al rodamiento

Se ha demostrado que la disposición de sellos múltiples de SKF es altamente eficaz durante los lavados. Consta de una combinación de sellos de labio radial y axial, cada uno protegido por sellos de intersticio estrecho.

Materiales del sello compatibles con alimentos

  • Los sellos de labio radial y axial se fabrican con un compuesto de caucho aprobado por la FDA.
  • El espacio entre los sellos de labio radial y axial y el deflector está lleno de grasa SKF compatible con alimentos registrada por la NSF.

Grasa de alta calidad, registrada como H1 por la NSF

Todas las unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos están prelubricadas con grasa SKF compatible con alimentos GFJ.

Esta grasa de alta calidad está registrada por la NSF como categoría H1 (lubricante aceptable con contacto casual con alimentos para ser utilizado en áreas de procesamiento de alimentos o cerca de ellas). El registro de la NSF confirma que el lubricante cumple con los requisitos detallados en las normativas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU., conforme al título 21, sección 178 3570, del Código de Reglamentaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR).

Prolonga la vida útil del rodamiento

La grasa SKF compatible con alimentos GFJ es un lubricante de rodamientos altamente eficaz que ofrece ventajas que ayudan a prolongar la vida útil, como por ejemplo::

  • Excelente protección contra la corrosión
  • Alta resistencia al envejecimiento

Información adicional

Para obtener más información sobre los rodamientos Y de acero inoxidable y rodamientos con aros cincados, consulte las subsecciones correspondientes de Rodamientos Y con prisioneros (→ tabla de productos).
SKF logo