Datos de las unidades de rodamientos Y


SoportesRodamientos
Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales conforme a:
  • Norma ISO 3228:2013
    • Series FY, FYT y FYTB .. M
    • Series FYK y FYTBK
    • Series PFT, PF y PFD
    • Series FYWK .. Y y FYTWK .. Y
    • Series FYWR y FYTWR
  • Norma JIS B 1559:2009
    • Series FYJ, FYTJ y FYC
    • Series FYWK .. L y FYTWK .. L
  •  no estándar (ni a nivel nacional ni internacional), pero común en el mercado
    • Serie FYAWK
Datos de los rodamientos
ToleranciasAncho total T (fig. 1):
  • d ≤ 50 mm
    → ±0,5 mm
  • d > 50 mm
    → ±0,6 mm

El diámetro exterior del rodamiento se empareja a su asiento en el soporte de modo que se impide el giro del aro exterior, pero aún es capaz de compensar la desalineación.

Datos de los rodamientos
Juego radial internoDatos de los rodamientos
Materiales

Fundición

  • Series FY(J), FYT(J), FYTB y FYC
    • fundición gris EN-GJL-HB235 conforme a la normativa EN 1561:2011

Material compuesto

  • Series FYK y FYTBK
    • PA6 reforzada con fibra de vidrio
    • refuerzo con bobina de acero moldeada

Acero prensado

  • Series PFT, PF y PFD
    • chapa de acero cincado laminada en frío y libre de cromo6+

Material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos

  • Series FYWK .. Y y FYTWK .. Y
    • PA6 reforzada con fibra de vidrio
    • refuerzo con bobina de acero moldeada
  • Series FYWK .. L, FYTWK .. L y FYAWK .. L
    • PBT reforzado con fibra de vidrio

Acero inoxidable

  • Series FYWR y FYTWR
    • acero inoxidable austenítico moldeado (serie AISI 300)
Materiales usados para los rodamientos
DesalineaciónDatos de los rodamientos
SKF logo