Diseños de rodamientos Y

La gama de unidades de rodamientos Y con pestaña de SKF comprende una amplia variedad de series y diseños de rodamientos Y con diferencias principales por el modo de fijación del rodamiento sobre el eje y las diferentes soluciones de sellado.

Para obtener información detallada sobre la gama de rodamientos Y, incluidos sus diferentes métodos de fijación, soluciones de sellado y materiales, consulte la sección Rodamientos Y (→ Diseños y versiones, tablas de productos).

Métodos de fijación

Los métodos de fijación disponibles de forma estándar para las unidades de rodamientos Y con pestaña son:

Soluciones de sellado

Los rodamientos Y utilizados en la gama estándar de unidades de rodamientos Y con pestaña están tapados con uno de los siguientes:
Se pueden suministrar, a pedido, rodamientos Y con una placa de protección en ambos lados (fig. 10).
SKF logo