Soportes con pestaña de fundición

Los soportes con pestaña de fundición se utilizan en las series de unidades de rodamientos Y enumeradas en:
  • tabla 1 para unidades con pestaña cuadrada
  • tabla 2 para unidades con pestaña ovalada
  • tabla 3 para unidades con pestaña redonda
Los soportes con pestaña de fundición permiten relubricar las unidades de rodamientos Y a través de una boquilla engrasadora. Esto los hace especialmente adecuados para disposiciones de rodamientos que funcionan en cualquiera de las condiciones siguientes:
  • altos niveles de contaminación
  • altas velocidades
  • altas temperaturas
  • cargas relativamente elevadas
Existen tres diseños de soporte diferentes:
  • Serie FY(J) (fig. 1)
    → pestaña cuadrada
    → cuatro orificios redondos para tornillos
  • Series FYT(J) y FYTB (fig. 2)
    → pestaña ovalada
    → dos orificios redondos para tornillos
  • Serie FYC (fig. 3)
    → pestaña redonda
    → cuatro orificios redondos para tornillos

Tapas laterales

Para proteger las disposiciones de rodamientos en los extremos de los ejes y para evitar riesgos de accidentes con los extremos libres de los ejes, los soportes con pestaña de fundición de las series FY y FYTB pueden admitir tapas laterales de la serie ECY (fig. 4). Las tapas laterales son accesorios y deberán pedirse por separado. Las designaciones, junto con la distancia A5 que la tapa lateral sobresale del soporte (fig. 5), se muestran en la tabla de productos correspondientes.

La gama completa de tapas laterales para unidades y soportes de rodamientos Y se muestran en la tabla de productos.
Las tapas laterales están fabricadas de polipropileno (PP), tienen buena resistencia frente a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Se introducen a presión en el rebaje del soporte.
SKF logo