Soportes con pestaña de material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos

Los soportes con pestaña de material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos se utilizan en las series de unidades de rodamientos Y enumeradas en:
  • tabla 1 para unidades con pestaña cuadrada
  • tabla 2 para unidades con pestaña ovalada
  • tabla 3 para unidades con pestaña con abrazadera de 3 tornillos

Las unidades incorporan rodamientos Y de acero inoxidable o rodamientos Y con aros cincados, que pueden estar llenos con grasa compatible con alimentos.

Los soportes con pestaña de material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos están fabricados de un material compuesto termoplástico liviano. Están diseñados para unidades de rodamientos Y con pestaña que necesitan resistir una amplia variedad de productos químicos y demás tratamientos utilizados durante los procesos de lavado de las aplicaciones de alimentos y bebidas (tabla 2).
Los soportes con pestaña de material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos no tienen características de relubricación de forma estándar y están disponibles en cinco diseños diferentes:
  • serie FYWK .. Y (fig. 1)
    → pestaña cuadrada
    → refuerzo con bobina de acero moldeada
    → cuatro orificios redondos para tornillos
  • serie FYWK .. L
    → similar a la serie FYWK .. Y, pero de diseño a gran escala
  • Serie FYTWK .. Y (fig. 2)
    → pestaña ovalada
    → refuerzo con bobina de acero moldeada
    → dos orificios redondos para tornillos
  • serie FYTWK .. L
    → similar a la serie FYTWK .. Y, pero de diseño a gran escala
  • Serie FYAWK .. L (fig. 3)
    → pestaña con abrazadera de 3 tornillos
    → diseño a gran escala
    → cuatro orificios redondos para tornillos

Los orificios para tornillos de todos los diseños de soporte están reforzados con insertos de acero inoxidable austenítico.

Tapas laterales

Para proteger las disposiciones de rodamientos en los extremos de los ejes y para evitar riesgos de accidentes con los extremos libres de los ejes, en función de su diseño, los soportes con pestaña de material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos pueden admitir uno de los siguientes diseños de tapas laterales:

  • Serie FYWK .. Y y FYTWK .. Y
    → Tapa lateral ECW (fig. 4)
    La tapa lateral tiene un orificio de drenaje opcional que el usuario puede abrir fácilmente si es necesario.
  • Serie FYWK .. L, FYTWK .. L y FYAWK .. L
    → Tapa lateral ECL (fig. 5)
Las tapas laterales son accesorios y deberán pedirse por separado. Las designaciones, junto con la distancia A5 que la tapa lateral sobresale del soporte (fig. 6, fig. 7), se muestran en las tablas de productos correspondientes:

La gama completa de tapas laterales para unidades y soportes de rodamientos Y se muestran en la tabla de productos.

Las tapas laterales están fabricadas de polipropileno (PP), tienen buena resistencia frente a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Se introducen a presión en el rebaje del soporte.
SKF logo