Soportes con pestaña de acero prensado

Los soportes con pestaña de acero prensado pueden combinarse con diferentes diseños de rodamientos Y, en función de:
  • tabla 1 para unidades con pestaña ovalada
  • tabla 2 para unidades con pestaña redonda y triangular
Los soportes de acero prensado deberán pedirse por separado de los rodamientos Y. La ventaja de pedir componentes individuales es el gran número de combinaciones posibles.

Los soportes con pestaña de acero prensado están fabricados de chapa de acero cincado libre de cromo6+ para protección contra la corrosión. Están diseñados para usar en aplicaciones simples, con cargas y velocidades limitadas, y no tienen ninguna característica de relubricación.

Existen tres diseños de soporte diferentes:
  • Serie PFT (fig. 1)
    → pestaña ovalada
    → dos orificios cuadrados para tornillos
  • Serie PF (fig. 2)
    → pestaña redonda
    → tres o cuatro orificios cuadrados para tornillos
  • Serie PFD (fig. 3)
    pestaña triangular
    tres orificios cuadrados para tornillos
SKF logo