Soportes con pestaña de acero inoxidable

Los soportes con pestaña de acero inoxidable se utilizan en las series de unidades de rodamientos Y enumeradas en:

  • tabla 1 para unidades con pestaña cuadrada
  • tabla 2 para unidades con pestaña ovalada

Las unidades incorporan rodamientos Y de acero inoxidable llenos con una grasa compatible con alimentos.

Los soportes no se pueden pedir como productos por separado.
Los soportes con pestaña de acero inoxidable están fabricados de acero inoxidable austenítico moldeado (serie AISI 300). Están diseñados para unidades de rodamientos Y con pestaña en aplicaciones de alto rendimiento para resistir una amplia variedad de productos químicos y demás tratamientos utilizados durante los procesos de lavado de las aplicaciones de alimentos y bebidas (tabla 3). Comparados con los soportes de material compuesto de SKF para líneas de procesamiento de alimentos, los soportes de acero inoxidable ofrecen un nivel de resistencia aún mayor frente a las sustancias químicas agresivas de los lavados. Las unidades de rodamientos Y con pestaña de acero inoxidable son especialmente adecuadas para aplicaciones con velocidades altas y cargas elevadas, donde la confiabilidad y un mantenimiento mínimo son factores clave.
Los soportes con pestaña de acero inoxidable presentan un orificio roscado taponado para albergar la característica de relubricación, cuando esta es necesaria. Están disponibles en tres diseños diferentes:
  • serie FYWR .. Y (fig. 1)
    → pestaña cuadrada
    → cuatro orificios redondos para tornillos
  • serie FYTWR .. Y (fig. 2)
    → pestaña ovalada
    → dos orificios redondos para tornillos

Tapas laterales

Para proteger las disposiciones de rodamientos en los extremos de los ejes y para evitar riesgos de accidentes con los extremos libres de los ejes, las unidades de rodamientos Y con pestaña de acero inoxidable pueden admitir tapas laterales de la serie ECW (fig. 3). Las tapas laterales son accesorios y deberán pedirse por separado. Las designaciones, junto con la distancia A5 que la tapa lateral sobresale del soporte (fig. 4), se muestran en la tabla de productos (→ unidades de rodamientos Y con pestaña cuadrada, unidades de rodamientos Y con pestaña ovalada).

La gama completa de tapas laterales para unidades y soportes de rodamientos Y se muestran en la tabla de productos.

Las tapas laterales están fabricadas de polipropileno (PP), tienen buena resistencia frente a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Se introducen a presión en el rebaje del soporte.
SKF logo