Unidades de rodamientos Y con pestaña

Las unidades de rodamientos Y con pestaña SKF están disponibles de forma estándar en una gran variedad de diseños (fig. 1) y pueden incorporar la mayoría de los rodamientos que se presentan en la sección Rodamientos Y. Para una descripción general de la variedad de combinaciones disponibles en existencia, consulte las siguientes tablas según el material y la forma del soporte:
  • Soportes de fundición
    • tabla 1 para unidades con pestaña cuadrada
    • tabla 2 para unidades con pestaña ovalada
    • tabla 3 para unidades con pestaña redonda
  • Soportes de material compuesto
    • tabla 4 para unidades con pestaña cuadrada
    • tabla 5 para unidades con pestaña ovalada
  • Soportes de acero prensado
    • tabla 6 para unidades con pestaña ovalada
    • tabla 7 para unidades con pestaña redonda y triangular
  • Soportes fabricados de material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos
    • tabla 8 para unidades con pestaña cuadrada
    • tabla 9 para unidades con pestaña ovalada
    • tabla 10 para unidades con pestaña con abrazadera de 3 tornillos
  • Soportes de acero inoxidable moldeado
    • tabla 11 para unidades con pestaña cuadrada
    • tabla 12 para unidades con pestaña ovalada

Pueden armarse otras unidades a través del pedido de las piezas por separado.

SKF logo